Das könnte Sie auch interessieren
48 V AC/DC
VDR
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
VDR
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Passende Schaltgeräte
B 6, BC 6, VB 6, KC 6 |
Technische Daten
Bedämpfungsfaktor | ca. 1.5× UN |
---|---|
Material | Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94) |
Anschlusslitzen | selbstsichernder Gabelkabelschuh |
Allgemeine Daten
Temperaturbereich | -20...+70 °C |
---|---|
Abmessungen H×B×T | 20×11.5×7.5 mm |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879018050 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |

