Abbildung ähnlich
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:630VA IN:200...480VAC OUT:230VAC
ArtNr.: | 866959 |
Gewicht: | 9.5 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879071697 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |