Abbildung ähnlich
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 600VA IN: 200…550VAC OUT: 230VAC
ArtNr.: | 866670 |
Gewicht: | 9.5 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879860109 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |