Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 1100VA IN:380/400/440/460/480VAC OUT: 24/230VAC

ArtNr.: 866646
Gewicht: 14.5 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 208,43 €
  • 197,46 €
  • 186,49 €
  • 164,55 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879821216
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866646_15-06.19_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 866646_15-06.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 866646_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: GL  866646_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 866646_E182075-XPTQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 866646_E182075-XPTQ2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten