Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:1000 IN:440VAC OUT:22VAC

ArtNr.: 866644
Gewicht: 15 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 211,14 €
  • 200,03 €
  • 188,91 €
  • 166,69 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879821025
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866644_04-05.19_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 866644_04-05.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Zertifikat: GL  866644_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 866644_E182075-XPTQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 866644_E182075-XPTQ2_ur_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten