Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 58VA IN:230VAC OUT: 6/7,5/10VAC

ArtNr.: 866632
Gewicht: 1 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 117,47 €
  • 111,29 €
  • 105,10 €
  • 92,74 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879814416
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866632_08-04.19_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 866632_08-04.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 866632_E182075-XPTQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 866632_E182075-XPTQ2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten