Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:1600VA IN:200/550VAC OUT:2x115VAC

ArtNr.: 866352
Gewicht: 20 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 508,92 €
  • 482,13 €
  • 455,35 €
  • 401,78 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879073172
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866352_386-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 866352_386-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 866352_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_d.pdf (D)
  • Zulassung: UL Registered US 866352_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_d.pdf (D)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten