Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:250VA IN:220...530VAC±20VAC OUT:24/230VAC

ArtNr.: 866057
Gewicht: 4.35 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 157,08 €
  • 148,82 €
  • 140,55 €
  • 124,01 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879073974
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 866057_PD_X_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 866057_271-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 866057_271-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 866057_E207805-XORU8_urc_z_d.pdf (D)
  • Zulassung: UL Registered US 866057_E207805-XORU2_ur_z_d.pdf (D)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten