Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MKN Kleinnetzgerät 1-phasig, längsgeregelt
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MKN Kleinnetzgerät 1-phasig, längsgeregelt

IN: 18VAC OUT: 15V/0,18ADC

ArtNr.: 857910
Gewicht: 0.2 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 80,56 €
  • 76,32 €
  • 72,08 €
  • 63,60 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879325851
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten