Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MNG Trafonetzgerät 1-phasig, gesiebt
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MNG Trafonetzgerät 1-phasig, gesiebt

IN: 230 VAC +/- 5% OUT: 24 VDC/2,5ADC 24VAC/2,5AAC

ArtNr.: 857798
Gewicht: 2.908 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 306,09 €
  • 289,98 €
  • 273,87 €
  • 241,65 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879076159
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 857798_816-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten