Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MPS Schaltnetzteil 1-phasig
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MPS Schaltnetzteil 1-phasig

IN:80-265VAC OUT:24V/10ADC 48V/5ADC

ArtNr.: 857781
Gewicht: 2.7 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 775,96 €
  • 735,12 €
  • 694,28 €
  • 612,60 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879076227
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 857781_ina_e_13.pdf (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 857781_40-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 857781_40-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Bericht 857781_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 857781_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US 857781_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 857781_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 857781_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)

---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten