Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MNG Trafonetzgerät 2-phasig, gesiebt
Abbildung ähnlich

MNG Trafonetzgerät 2-phasig, gesiebt

IN: 400/440 VAC +/- 5% OUT: 24V/3ADC 24V/0,25AAC

ArtNr.: 857662
Gewicht: 2.2 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 211,38 €
  • 200,25 €
  • 189,13 €
  • 166,88 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879076593
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 857662_804-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 857662_804-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten