Abbildung ähnlich
MKN Kleinnetzgerät 1-phasig, längsgeregelt
IN: 230VAC OUT: 10VDC/80mADC
ArtNr.: | 856449 |
Gewicht: | 0.3 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879076838 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044090 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----