Abbildung ähnlich
RJ45 St. 45° rechts/ RJ45 St. 45° rechts geschirmt
RADOX EM 104 4xAWG22 geschirmt sw 1,5m
ArtNr.: | 7080-74581-R640150 |
Gewicht: | 0.139 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879788212 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444210 |