Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Kabeltrommel Ø 355mm
Abbildung ähnlich

Kabeltrommel Ø 355mm

RADOX 2x0,75 sw 100m

ArtNr.: 7000-C0101-R210000
Gewicht: 6.043 kg
Ursprungsland:  CH
Wird für Sie priorisiert produziert
Listenpreis pro Stück:
  • 631,40 €
  • 596,32 €
  • 561,24 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879820325
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444995

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten