Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Y-Verteiler M12 St. / M12 Bu. 0° A-kod.  7000-40701-2230400
Abbildung ähnlich

Y-Verteiler M12 St. / M12 Bu. 0° A-kod.

PUR 3x0.34 gr UL/CSA 4m

ArtNr.: 7000-40701-2230400
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.305 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
  • 36,23 €
  • 34,21 €
  • 32,20 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


⚠ HINWEIS ⚠
PRODUKT IST ABGEKÜNDIGT. BITTE ALTERNATIVARTIKEL BEACHTEN.

Y-Verteiler M12 – M12, 4/3-polig
Stecker gerade – Buchsen gerade
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Kabellänge 4 m
Seite 1
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Beschichtung Kontakt vergoldet
Familie-Bauform M12
Gewinde M12 x 1
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 10 mm
Kodierung A
Material Kontakt Kupferlegierung
Material PUR
Polzahl 4
Schlüsselweite SW13
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Seite 2
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Beschichtung Kontakt vergoldet
Familie-Bauform M12
Gewinde M12 x 1
Kodierung A
Material Kontakt Kupferlegierung
Material PUR
Polzahl 3
Schlüsselweite SW13
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Seite 3
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform M12
Kodierung A
Polzahl 3
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 250 V
Betriebsspannung DC max. 250 V
Betriebsspannung AC (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC (UL-listed) 30 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Diagnosen
Statusanzeige LED nein
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M12 x 1
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung matt vernickelt
Beschichtung Verschraubung vernickelt
Material Dichtung FKM
Material Verriegelung Zinkdruckguss
Material Verschraubung Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung
Konformität
Produktstandard DIN EN 61076-2-101 (M12)

Kabel
Kabelkennung 223
Kabeltyp 2 (PUR/PVC)
Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Kabelgewicht [g/m] 35,97 g
Material Leiter Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 57 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.1 mm
Aufbau (Leiter) 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
Querschnitt (Leiter) 3× 0.34 mm²
AWG ähnlich AWG 22
Material Aderisolierung PVC
Materialeigenschaften Aderisolierung FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte Aderisolierung 43 ±5 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung br, sw, bl
Verseilverbund 3 Adern verseilt
Schirmung nein
Material Mantel PUR/PVC
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Shore-Härte Mantel 80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel)
Außen-Ø (Mantel) 4.3 mm ±5%
Farbe Mantel grau
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Nennspannung UL 300 V AC
Prüfspannung 2000 V AC
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+80 °C
Biegeradius (fest) 10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 15× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 2 Mio. (25 °C)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060313
ECLASS-10.1 27060313
ECLASS-11.1 27060313
ECLASS-12.0 27060313
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879380096
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-40701_stp_x_c.zip (C)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)

---- Drehmomentschlüssel ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Kabelmarkierer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten