Impact67 PN DIO14 DIO2/IOL2 M12L 5P
ProfiNet, Kompaktmodul,
ArtNr.: | 55171 |
Gewicht: | 0.486 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Digitale Ein-/Ausgänge
DIO14 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
M12 Power, 5-polig, L-kodiert
M12, 5-polig, A-kodiert
IO-Link Master V1.1.2
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK
DIO14 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
M12 Power, 5-polig, L-kodiert
M12, 5-polig, A-kodiert
IO-Link Master V1.1.2
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Betriebsspannung UA DC | 24 V |
Summenstrom UA max. | 16 A |
Summenstrom US max. | 16 A |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, IO-Link Devices |
Sensorstrom US je Eingang max. | 0,2 A |
Sensorstrom US je IO-Link Port max. | 1 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 1,6 A |
Lampenlast | 10 W |
Summenstrom Ausgang max. | 9 A |
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll | PROFINET |
---|
Industrielle Kommunikation | Profinet
Anzahl aktiver Verbindungen (IO-Controller) max. | 2 |
---|---|
FSU (Fast-Start-Up) | ja |
Fast-Start-Up Zeit max. | 0,5 s |
IRT (Netzwerkkommunikation) | ja |
PROFINET Netload Class | III |
PROFINET Adressierung | DCP |
PROFINET-Konformitätsklasse | C |
PROFINET-Spezifikation | V2.3 |
Shared Device/Input | ja |
Industrielle Kommunikation | IO-Link
Automatische Baudraten Erkennung | ja |
---|---|
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang | 32 Bytes |
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang | 32 Bytes |
IO-Link Typ | 2× Master |
IO-Link Übertragungsrate | COM1, COM2, COM3 |
Port Class | B |
Diagnosen
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
---|---|
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
IO-Link Events | Unterspannung Versorgung, keine Spannung |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Leitungsbruch | pro Port |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 37 mm |
Breite | 63 mm |
Tiefe | 225 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X0-X5 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X6, X7 |
Anschlusstyp 3 | XD1 |
Anschlusstyp 4 | XD2 |
Anschlusstyp 5 | XF1, XF2 |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grau |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO / IO-Link |
PIN 5 | 0 V |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | L |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | L |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 5
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Familie-Bauform | M12 |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | D |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879778664 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- digitales Ein-/Ausgangs-Modul ----
---- Verschlussschraube ----
---- analoges Ein-/Ausgangs-Modul ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Power-Leitung ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Erdungsmaterial ----