D/A-Wandler
8 Bit
0...10 V
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
8 Bit
0...10 V
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
Technische Daten
Betriebsspannung | 21...30 V DC, gesiebt (mit LED) |
---|---|
Betriebsstrom | 100 mA (Leerlauf), max. 150 mA (Volllast) |
Freigabeeingang E | log 1 ≥ 16 V, log 0 ≤ 6 V |
Toleranz | ±1% |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) |
---|---|
Temperaturbereich | 0...+50 °C |
Prüf-Isolationsspannung | 2.5 kV |
Abmessungen H×B×T | 65×67.5×86 mm |
Ausgang
Ausgangsstrom | max. 40 mA (0...10 V DC); max. 20 mA (0...20 mA), 4...20 mA |
---|
Eingang
Eingangssignal | 0...30 V DC (mit LED-Anzeige) |
---|---|
Eingangsstrom | max. 10 mA/Bit |
Beschreibung
Funktionsbeschreibung | Bei den Wandlern mit Spannungsausgang kann das maximale Ausgangssignal auf die Betriebsspannung abzüglich 2 V eingestellt werden. Durch eine interne Strombegrenzung sind die Ausgänge kurzschlussfest und überlastsicher. |
---|
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879028639 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1.000 |
Zolltarifnummer | 85437090 |