Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MSUD Ventilst. BF A 18 mm freies Ltg.-ende
Abbildung ähnlich

MSUD Ventilst. BF A 18 mm freies Ltg.-ende

PUR 3x0.75 or 5m

ArtNr.: 3124139
Gewicht: 0.393 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
  • 32,49 €
  • 30,69 €
  • 28,88 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879237437
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten