Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

MVP-Metall, 8xM12, 5pol, Ltg.fest

10.0m PUR 16x0,34+5x0,75, UL/CSA

ArtNr.: 27501
Gewicht: 3.36 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 245,79 €
  • 232,14 €
  • 218,48 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


8-fach, 5-polig, DIAGNOSE
10.0 m
integrierte elektronische Stromüberwachung mit Abschaltung
elektronische Diagnose mit ERROR-LED
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Jede M12 Buchse wird auf 0 V Summenstrom (Kontakt 3) überwacht und bei Überlast oder Kurzschluss abgeschaltet (selbstrückstellend). Betriebsspannung der übrigen Steckplätze bleibt erhalten. Bei Fehler fällt die elektrische Sammelmeldung "aktiv high" zur SPS (Ader "braun 2") von 24 V auf 0 V ab. Durch Auswertung des Diagnosesignals kann der Betreiber sofort reagieren.
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Stromaufnahme max. 35 mA
Summenstrom max. 10 A
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsstrom bei Vollbestückung min. 10 A
Strombelastbarkeit je Port max. 0,5 A
Elektrische Daten | Ausgang
Diagnoseausgang aktiv high
Strom Diagnoseausgang max. 25 mA
Diagnosen
Statusanzeige LED grün, rot
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M12 x 1
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Kurzschlussstrom min. 0,7 A
Kurzschlussstrom max. 0,9 A
Überlaststrom min. 0,7 A
Überlaststrom max. 0,9 A
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse matt vernickelt
Material Gehäuse Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Schraubgewinde
Höhe 145 mm
Breite 55 mm
Tiefe 21 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Konformität
Produktstandard EN 61131-2

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 403
Bedruckungsfarbe Aderisolation weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun)
Mantelfarbe grau
Zertifikatstyp cURus
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung 1
Verseilung 5 Adern um Kernfüller verseilt
Schlaglänge Verseilung min. 70 mm
Schlaglänge Verseilung max. 70 mm
Anzahl Verseilung (Typ 2) 1
Verseilung (Typ 2) 16 Adern gegenläufig verseilt
Schlaglänge Verseilung min. (Typ 2) 105 mm
Schlaglänge Verseilung max. (Typ 2) 105 mm
Bandierung Vlies
Füller ja
Adernanordnung (grau-rosa, violett, braun-grau, schwarz, grau-weiß, rot, braun-gelb, rosa, gelb-weiß, grau, braun-grün, gelb, grün-weiß, grün, rot-blau, weiß), braun 1, blau 2, braun 2, grün-gelb, blau 1
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht 253 g/m
Material Mantel PUR
Shore-Härte Mantel 85 ± 5 Shore A
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei, LABS-frei
Außendurchmesser (Mantel) 11,5 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Aderisolation TPE
Anzahl Adern 5
Aussendurchmesser Aderisolation 1,8 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Shore-Härte Aderisolation 55 ± 5 Shore D
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei, LABS-frei
Bedruckungsfarbe Aderisolation weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun)
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 96
Durchmesser Adereinzeldrähte 0,1 mm
Leiter Querschnitt (Ader) 0,75 mm²
Verfahrweg (Schleppkette) 1,8 m @ 25 °C
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Leitertyp (Ader) Litzenklasse 6
Material Aderisolation (Daten) TPE
Außendurchmesser Aderisolation (Daten) 1,4 mm
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten) ± 5 %
Shore-Härte Aderisolation (Daten) 55 ± 5 Shore D
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten) bleifrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei, LABS-frei
Anzahl Adern (Daten) 16
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten) 42
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten) 0,1 mm
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) 0,34 mm²
Material Leiter Ader (Daten) Kupferlitze, blank
Leitertyp Ader (Daten) Litzenklasse 6
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung max. (Leiter - Leiter) 500 V
Nennspannung max. (Leiter - Erde) 300 V
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader 9 A
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten) 4 A
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 26 Ω/km @ 20 °C
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten) 57 Ω/km @ 20 °C
Stehwechselspannung (Ader - Ader) 2 kV @ 60 s
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) 2 kV @ 60 s
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -40 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 90 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -25 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 80 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
Installation | Kabel
Biegeradius (Installation) x Außendurchmesser
Biegeradius (fest) 5 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 10 x Außendurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) 5 Mio. @ 25 °C

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform offenes Leitungsende
Polzahl 21
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063739
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 27501_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 27501_1341-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 8000-58510-4520300_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 8000-58510-4520300_stp_x_a.zip (A)

---- Tragschienenadapter ----
---- Verschlussschraube ----
---- Erdungsset ----
---- Montageplatte für Gehäuse ----
---- Befestigungstechnik ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten