Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Entstörmodul für Schaltgeräte  26120
Abbildung ähnlich

Entstörmodul für Schaltgeräte

Diodenkombination, 24 VDC, 25 W

ArtNr.: 26120
Gewicht: 0.012 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 7,79 €
  • 7,35 €
  • 6,92 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

24 V DC
Z-Diode
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte universal
Elektrische Daten
Bedämpfungsfaktor 1.5× UN
Halteleistung max. 25 W
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC min. 0 V
Eingangsspannung DC max. 240 V
Installation | Anschluss
Anschlussinformation selbstsichernder Gabelkabelschuh
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 30 mm
Breite 20 mm
Tiefe 13 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879018272
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 20001_pd_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 26120_16-07.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 26120_16-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 26120_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 26120_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: CSA CA 26120_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 26120_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten