Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MSUD Ventilst. BF A 18 mm mit freiem Leitungsende
Abbildung ähnlich

MSUD Ventilst. BF A 18 mm mit freiem Leitungsende

PUR-JZ 4x0,75 grau 3m

ArtNr.: 256021
Gewicht: 0.254 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
  • 31,32 €
  • 29,58 €
  • 27,84 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten