Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
RC-Motorschaltung, Stern, 3x575 VAC, 4 kW
Abbildung ähnlich

RC-Motorschaltung, Stern, 3x575 VAC, 4 kW

ArtNr.: 236255
Gewicht: 0.061 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 36,18 €
  • 34,17 €
  • 32,16 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879386548
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 236128_pd_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 236255_05-02.21_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 236255_05-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 236255_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 236255_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 236255_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: EAC 236255_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 236255_E338196-NLDX8_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 236255_E338196-NLDX2_ur_z_a.pdf (A)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten