Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Entstörmodul für Motor
Abbildung ähnlich

Entstörmodul für Motor

VDR 3-550V-5,5KW, BU2 Gehäuse

ArtNr.: 236237
Gewicht: 0.06 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 31,95 €
  • 30,18 €
  • 28,40 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879293808
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 23050_pd_x_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 236237_21-07.21_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 236237_21-07.21_uk_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: EAC 236237_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 236237_E338196-NLDX8_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 236237_E338196-NLDX2_ur_z_a.pdf (A)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten