Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
HRC 3-1,0/15-575
Abbildung ähnlich

HRC 3-1,0/15-575

MIT ADERENDHUELSEN

ArtNr.: 236157
Gewicht: 0.146 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 34,11 €
  • 32,22 €
  • 30,32 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879015066
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 23000_pd_x_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 236157_02-04.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 236157_02-04.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 236157_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten