Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Entstörmodul für Motor am Mot.klemmkast.
Abbildung ähnlich

Entstörmodul für Motor am Mot.klemmkast.

RC-3 RG-500/4,M16X1,5

ArtNr.: 236150
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.024 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 22,50 €
  • 21,25 €
  • 20,00 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879015110
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 23170_pd_x_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 236150_03-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 236150_03-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 236150_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten