Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Entstörmodul für Siemens-Schaltgerät  21215
Abbildung ähnlich

Entstörmodul für Siemens-Schaltgerät

Varistor + RC, 24…48 VAC/DC, 20 VA/W

ArtNr.: 21215
Gewicht: 0.028 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 9,14 €
  • 8,63 €
  • 8,12 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

24 V AC/DC
RC + Varistor
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte 3 RT 1.3/1.4
Elektrische Daten
Bedämpfungsfaktor 1.5× UN
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 24 V
Eingangsspannung AC max. 70 V
Eingangsspannung DC min. 24 V
Eingangsspannung DC max. 70 V
Installation | Anschluss
Anschlussinformation Steckkontakt
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 36 mm
Breite 10,2 mm
Tiefe 36 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879019934
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 21215_pd_x_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 21215_08-05.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 21215_08-05.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA CA 21215_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 21215_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 21215_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten