Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Steuerungstechnik  20900
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Steuerungstechnik

ASA Aufschnappadapter auf DIN-Schiene

ArtNr.: 20900
Gewicht: 0.005 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)

Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 20 mm
Breite 45 mm
Tiefe 10 mm

ECLASS-6.0 27189234
ECLASS-6.1 27189234
ECLASS-7.0 27189234
ECLASS-8.0 27189234
ECLASS-9.0 27189234
ECLASS-10.1 27182807
ECLASS-11.1 27182807
ECLASS-12.0 27182807
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879042581
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 39269097

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 20900_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 20900_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten