Telemecanique Schaltgerätentstörmodul
Zener Diode Glied, 24VDC
ArtNr.: | 2000-69300-5200000 |
Gewicht: | 0.025 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Technische Daten
Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte | DT40, LC 1 D09...D38, LC 1 DT20, LC 2 D09...D38 |
---|
Elektrische Daten
Bedämpfungsfaktor | 1.5× UN |
---|
Installation | Anschluss
Anschlussinformation | selbstsichernder Gabelkabelschuh |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0 |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 15 mm |
---|---|
Breite | 27,5 mm |
Tiefe | 38 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879010191 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----