MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig mit N
I:36A U:4x500 VAC
ArtNr.: | 10574 |
Gewicht: | 1.111 kg |
Ursprungsland: | IT |
Verfügbar
Beschreibung
Strom: 36 A
mit Null-Leiter
mit hoher Dämpfung
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
Die 3-phasigen und 1-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-S-, TN-C-S- und TT-Netze. Die beste Filterwirkung erzielt man mit kurzen Anschlussleitungen (Empfehlung: PE-Anschluss < 10 cm) mit möglichst großen Querschnitten. Die Netzentstörfilter wirken bidirektional (in beide Richtungen). Sie reduzieren symmetrische und asymmetrische Störungen, die häufig bei elektronisch gesteuerten Drehstromgeräten durch Netzbeeinflussung auftreten.
mit Null-Leiter
mit hoher Dämpfung
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
Die 3-phasigen und 1-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-S-, TN-C-S- und TT-Netze. Die beste Filterwirkung erzielt man mit kurzen Anschlussleitungen (Empfehlung: PE-Anschluss < 10 cm) mit möglichst großen Querschnitten. Die Netzentstörfilter wirken bidirektional (in beide Richtungen). Sie reduzieren symmetrische und asymmetrische Störungen, die häufig bei elektronisch gesteuerten Drehstromgeräten durch Netzbeeinflussung auftreten.
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.de/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.de/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Technische Daten
Elektrische Daten
Ableitstrom max. | 15 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|---|
Betriebsspannung AC max. | 500 V |
Elektrische Daten | Eingang
Phasenzahl Eingang | 3 |
---|
Elektrische Daten | Ausgang
Überlaststrom | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde) |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt eindrähtig min. | 0,2 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. | 10 mm² |
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. | 0,2 mm² |
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max. | 6 mm² |
AWG Nummer eindrähtig min. | 24 |
AWG Nummer eindrähtig max. | 7 |
AWG Nummer mehr-/feindrähtig min. | 24 |
AWG Nummer mehr-/feindrähtig max. | 9 |
Geräteschutz | Elektrisch
Dauer Isolationsprüfspannung | 2 s |
---|---|
Isolationsprüfspannung L-L | 3,1 kV |
Isolationsprüfspannung L-N | 3,3 kV |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Höhe | 153 mm |
Breite | 130 mm |
Tiefe | 100 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | L 1 |
PIN 2 | L 2 |
PIN 3 | L 3 |
PIN 4 | N |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | L 1' |
PIN 2 | L 2' |
PIN 3 | L 3' |
PIN 4 | N' |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879029087 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----