Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

MEF Netzentstörfilter 3-phasig 2-stufig

I:36A U:3x500 VAC Buchform

ArtNr.: 10554
Gewicht: 1.7 kg
Ursprungsland:  IT
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 395,68 €
  • 374,85 €
  • 354,03 €
  • 312,38 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Strom: 36 A
2-stufig
Die 3-phasigen und 1-/2-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1-3/2 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-C-Netze. Die beste Filterwirkung erzielt man mit kurzen Anschlussleitungen (Empfehlung: PE-Anschluss < 10 cm) mit möglichst großen Querschnitten. Die Netzentstörfilter wirken bidirektional (in beide Richtungen). Sie reduzieren symmetrische und asymmetrische Störungen, die häufig bei Frequenzumrichtern und getakteten Stromversorgungen auftreten.
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Ableitstrom max. 15 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Betriebsspannung AC max. 500 V
Elektrische Daten | Eingang
Phasenzahl Eingang 3
Elektrische Daten | Ausgang
Überlaststrom 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde)
Installation
Anschlussquerschnitt eindrähtig min. 0,2 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. 10 mm²
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. 0,2 mm²
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max. 6 mm²
AWG Nummer eindrähtig min. 24
AWG Nummer eindrähtig max. 7
AWG Nummer mehr-/feindrähtig min. 24
AWG Nummer mehr-/feindrähtig max. 9
Geräteschutz | Elektrisch
Dauer Isolationsprüfspannung 2 s
Isolationsprüfspannung L-L 3,1 kV
Isolationsprüfspannung L-N 3,3 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt
Höhe 226 mm
Breite 50 mm
Tiefe 140 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) 25/085/21

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grau
Polzahl 3
PIN 1 L 1
PIN 2 L 2
PIN 3 L 3
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grau
Polzahl 3
PIN 1 L 1'
PIN 2 L 2'
PIN 3 L 3'

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879029131
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363030

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 10415_ina_4_12.pdf (12)
  • Dokumentation: Produktdaten 10550_pd_exDB_2_14.pdf (14)
  • Information: EU-Herstellererklärung 10554_9971-04.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 10554_9971-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 10550_dxf_x_a.dxf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 10550_stp_x_a.stp (A)
  • Zulassung: UL Registered US 10554_E255912-FOKY2_ur_z_c.pdf (C)

---- Erdungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten