Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

LED Maschinenleuchten

  (29 Produkte)
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

Licht in der Fertigung mit Maschinenleuchte 24V bis IP69K

Maschinenleuchten sind für den Einsatz in der rauen Fertigungsumgebung ausgelegte Lichtquellen. Neben der besonderen Belastbarkeit durch Staub, Schmutz und für die Fertigung typische Flüssigkeiten, wie Schneidöle und Chemikalien, müssen sich LED Maschinenleuchten auch durch Langlebigkeit und einfache Wartung auszeichnen. Die Murrelektronik Maschinenleuchte hat Vorteile, die sie für diesen Zweck geeignet macht. Es sind LED Maschinenleuchten von Murrelektronik in unterschiedlichen Schutzarten bis zu IP69K verfügbar. Die Maschinenleuchten 24V von Murrelektronik sind auf einem drehbaren Montagewinkel angebracht. Dadurch können sie einfach ausgerichtet werden. Es sind Feldbusmodule von Murrelektronik für die Ansteuerung der Maschinenleuchte verfügbar.

Murrelektronik Maschinenleuchte in Baureihen

Die Murrelektronik Maschinenleuchte ist in drei Baureihen verfügbar.

  • Modlight Illumix Slim Line Maschinenleuchte IP54
  • Modlight Illumix Classic Line Maschinenleuchte IP67
  • Modlight Illumix Xtreme Line Maschinenleuchte IP69K

Murrelektronik Maschinenleuchte 24V - die Technik

In den folgenden Abschnitten wird jeweils eine Maschinenleuchte 24V stellvertretend vorgestellt. Die Daten für weitere Produkte sind der Webseite zu entnehmen.

Modlight Illumix Slim Line Maschinenleuchte IP54

Die Maschinenleuchte IP54 der Baureihe Modlight Illumix Slim Line ist für Einsatzfälle in der Industrie und im Anlagenbau entwickelt worden. Unter der Bezeichnung Modlight Illumix Slim Line 24W (4000-75800-1715024) hat Murrelektronik LED Maschinenleuchten mit einer Betriebsspannung von 24 V DC (21.6 bis 27.6 V DC) im Sortiment. Die Lichtfarbe hat einen Wert von Tageslichtweiß, ca. 5500 K. Die LED Maschinenleuchte von Murrelektronik ist mit einer Anschlussart von M8 (Stift) verfügbar. Der Leuchtenlichtstrom wird mit ca. 2520 lm angegeben. Die Schutzklasse ist III. Die LED Werkbankleuchte ist mit einer Leistungsaufnahme von 24 W erhältlich.

Modlight Illumix Classic Line Maschinenleuchte IP67

Die Bearbeitungsvorgänge in Werkzeugmaschinen belasten Maschinenleuchten mit Kühl- und Schmierstoffen. Hinzu kommen Späne und Funken. Die Modlight Illumix Classic Line Maschinenleuchte IP67 wurde für diese Belastungen ausgelegt. Murrelektronik bietet die LED Maschinenleuchte 24V Modlight Illumix Classic Line C18W (4000-75901-1415018) mit einer Leistungsaufnahme von 18 W an. Das Produkt hat eine Anschlussart von M12 (Stift). Die LED Flächenleuchte ist mit der Kodierung A-kodiert erhältlich. Das Produkt hat ein Material des Gehäuses aus Aluminium eloxiert. Laut Hersteller wird die zulässige Vibrationsbelastung mit 2 bis 9 Hz/10 mm; 9 bis 200 Hz/3 g angegeben. Das Produkt ist mit einem Ausstrahlungswinkel größer 120° online zu kaufen. Die LED Flächenlampe von Murrelektronik ist mit einer Leuchtenlichtausbeute von ca. 105 lm/W erhältlich. Der Temperaturbereich wird mit -30 bis +50 °C angegeben. Die Abmessungen H×B×T sind 37×585×40 mm.

Modlight Illumix Xtreme Line Maschinenleuchte IP69K

Für höchste Anforderungen in Industrie und Anlagenbau wurde die Baureihe Modlight Illumix Xtreme Line Maschinenleuchte IP69K konzipiert. Murrelektronik bietet die LED MaschinenlampeModlight XTREME 440 (4000-75827-1315000) mit einer Betriebsspannung von 24 V DC an. Das Produkt ist mit einer Stromaufnahme von maximal 1.2 A online zu kaufen. Die LED Maschinenleuchte von Murrelektronik ist mit einer Schutzart von IP69K in gestecktem und verschraubtem Zustand verfügbar. Das Gehäuse wird mit Aluminium mit Edelstahlabdeckung angegeben. Die Beleuchtungsstärke 1 m hat einen Wert von 860 lx. Ein Gelenkkopf zur Aufnahme der Maschinenleuchte IP69K ist separat lieferbar.

Maschinenleuchte kaufen von Murrelektronik bei shop.murrelektronik.de.

Verwandte Suchanfragen: Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Werkbankleuchte, Flächenleuchte, Flächenlampe

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten