Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MVK Zubehör  55390
Abbildung ähnlich

MVK Zubehör

Blindkappe 7/8'' AUSSENGEWINDE KETTE

ArtNr.: 55390
Gewicht: 0.028 kg
Ursprungsland:  HU
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Blindkappe 7/8"
Metall

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 16 mm
Breite 25,4 mm
Tiefe 25,4 mm

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111190
ECLASS-10.1 23111190
ECLASS-11.1 23111103
ECLASS-12.0 23111103
ETIM-5.0 EC000032
GTIN 4048879051040
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 74153300

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 55390_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 55390_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten