Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

MEF Netzentstörfilter 1-phasig 2-stufig

I:6A U:250 VAC/300 VDC aufschnappbar

ArtNr.: 10464
Gewicht: 0.314 kg
Ursprungsland:  IT
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 100,42 €
  • 95,13 €
  • 89,85 €
  • 79,28 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Strom: 6 A
aufschnappbar
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
gegen symmetrische Störungen
Die 1-phasigen und 2-stufigen Netzentstörfilter MEF 1/2 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz-, Versorgungs- und Steuerleitungen eingesetzt. Die beste Filterwirkung erzielt man mit kurzen Anschlussleitungen (Empfehlung: PE-Anschluss < 10 cm) und möglichst großen Querschnitten. Die Netzentstörfilter wirken bidirektional (in beide Richtungen). Die Filter sind für anspruchsvollere Anwendungen ausgelegt. Die Filter sind für Anwendungen in ortsfesten Geräten ausgelegt. Eine Stufe der Filter ist immer für die Bedämpfung asymmetrischer Störungen (magnetisch kompensierte Drosseln). Die zweite Stufe ist je nach Hauptanwendung für symmetrische oder asymmetrische Störungen ausgelegt.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Generelle Produktinformationen
Geeignet für Einsatzbereich Geräte mit hohen Wiederholungsraten der Schaltvorgänge, Phasenanschnittsteuerung, Schaltnetzteile, Versorgung von Universalmotoren, nach Transformatoren
Geeignet für Störungsart symmetrische Störungen
Elektrische Daten
Ableitstrom max. 5 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Betriebsspannung AC max. 250 V
Betriebsspannung DC max. 300 V
Elektrische Daten | Ausgang
Überlaststrom 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde)
Installation
Anschlussquerschnitt eindrähtig min. 0,2 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. 6 mm²
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. 0,2 mm²
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max. 4 mm²
AWG Nummer eindrähtig min. 24
AWG Nummer eindrähtig max. 9
AWG Nummer mehr-/feindrähtig min. 24
AWG Nummer mehr-/feindrähtig max. 11
Geräteschutz | Elektrisch
Dauer Isolationsprüfspannung 2 s
Isolationsprüfspannung L-L 2,1 kV
Isolationsprüfspannung L-N 2,7 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 107 mm
Breite 56 mm
Tiefe 39 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) 25/085/21

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün-gelb
Polzahl 1
PIN 1 PE
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Farbe Kontaktträger grau
Polzahl 2
PIN 1 L
PIN 2 N
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Farbe Kontaktträger grau
Polzahl 2
PIN 1 L'
PIN 2 N'

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420208
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879029346
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 10415_ina_4_12.pdf (12)
  • Dokumentation: Produktdaten 10460_pd_exDB_2_14.pdf (14)
  • Information: EU-Herstellererklärung 10464_9946-04.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 10464_9946-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 10416_dxf_x_a.dxf (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 10464_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 10416_stp_x_a.stp (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 10464_E255912-FOKY8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 10464_E255912-FOKY2_ur_z_c.pdf (C)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten