Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Netzentstörfilter

  (37 Produkte)

Wenn Anlagen oder Maschinen zum Erliegen kommen, dann sind Störungen der Elektrik, oder Elektronik die Hauptursache. Doch die Fehlerbehebung ist oftmals ein langwieriger Prozess, der viel Aufwand verursacht. Mit Hilfe von Netzentstörfiltern, die elektronische Störungen vorbeugen, lässt sich dieses Risiko erheblich reduzieren. Durch die Verwendung eines Netzentstörfilters lässt sich die Störaussendung von Applikationen verringern, sowie interne und externe Störfestigkeit erhöhen. Netzentstörfilter von Murrelektronik lassen sich übrigens schnell und einfach installieren.

Netzentstörfilter
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

Netzentstörfilter: Zuverlässiger Schutz für eine stabile Stromversorgung

Netzentstörfilter sind unverzichtbare Komponenten in elektrischen Systemen, um unerwünschte Störungen aus dem Stromnetz zu filtern und eine stabile sowie rauscharme Stromversorgung zu gewährleisten. Unsere Netzentstörfilter kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, darunter industrielle Anlagen, Prozesstechnik, Automatisierungstechnik und vielen mehr.

Funktionsweise und Arten von Netzentstörfiltern

Netzentstörfilter funktionieren durch eine Kombination von Kondensatoren und Drosseln, die dazu dienen, hochfrequente und niederfrequente Störungen zu unterdrücken. Kondensatoren werden verwendet, um hochfrequente Störungen zu kurzschließen, während Drosseln niederfrequente Störungen abfangen. Durch diese passive Filterung können Netzentstörfilter ein breites Spektrum an Störfrequenzen effektiv herausfiltern.

Es gibt verschiedene Arten von Netzentstörfiltern:

Bei Murrelektronik bieten wir Netzeingangfilter an. Diese Filter werden zwischen dem Stromnetz und dem zu versorgenden Gerät platziert. Ihr Hauptzweck besteht darin, Störungen aus dem Netz herauszuhalten und das angeschlossene Gerät vor externen Einflüssen zu schützen.

Je nach Anwendungsfall und den Anforderungen an die Störunterdrückung kommen unterschiedliche Filterkonfigurationen zum Einsatz. Einfache Einstufenfilter bestehen aus einer Drossel und einem Kondensator und eignen sich für Anwendungen mit geringen Störpegeln. Zweistufige EMV-Filter mit mehreren Drossel-Kondensator-Kombinationen bieten hingegen eine höhere Filterwirkung und werden in Umgebungen mit starken Störungen eingesetzt.

Normen und Vorschriften

Der Einsatz von Netzentstörfiltern unterliegt nationalen und internationalen Normen und Richtlinien. Insbesondere in Europa ist die Norm EN 55011 (CISPR 11) relevant, die Grenzwerte für Oberschwingungen, Spannungsspitzen und elektromagnetische Störaussendungen festlegt. Diese Normen stellen sicher, dass die verwendeten Netzentstörfilter die erforderlichen Standards für die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) erfüllen.

Anwendungsgebiete von Netzentstörfiltern

Die Anwendungsbereiche von Netzentstörfiltern sind vielfältig und umfassen:

  • Industrielle Automatisierungstechnik: Netzentstörfilter werden in Steuerungen, Frequenzumrichtern, Schaltschränken und anderen industriellen Anlagen eingesetzt, um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung sicherzustellen und Störungen zu minimieren.
  • Frequenzumrichter: Netzentstörfilter werden vor Frequenzumrichtern verwendet, um Störungen zu minimieren und eine zuverlässige Stromversorgung für Antriebssysteme zu gewährleisten.
  • Lineare und gesiebte Netzteile: Vorgeschaltet zu einem linearen oder gesiebten Netzteilen dienen Netzentstörfilter dazu, unerwünschte Störungen aus dem Stromnetz zu filtern und eine stabile Gleichspannung zu gewährleiten.
  • Motoren: Bei der Stromversorgung von Motoren spielen Netzentstörfilter eine wichtige Rolle, um Störungen zu reduzieren und die Lebensdauer der Motoren zu erhöhen.
  • Schaltnetzteile: Netzentstörfilter werden auch im Zusammenspiel mit Schaltnetzteilen eingesetzt, um elektromagnetische Störungen zu minimieren und eine effiziente Energieversorgung sicherzustellen.
  • Geregelte Netzteile: Vor geregelten Netzteilen kommen Netzentstörfilter zum Einsatz, um eine saubere und stabile Stromversorgung für verschiedene elektronische Geräte zu gewährleisten.

Die Verwendung von Netzentstörfiltern in diesen Anwendungsgebieten trägt maßgeblich dazu bei, Störungen in einer Maschine oder Anlage zu reduzieren, die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu erhöhen und die Lebensdauer elektrischer Geräte und Komponenten zu verbessern.

Murrelektronik: Ihr Partner für Netzentstörfilter

Murrelektronik bietet ein umfangreiches Portfolio an hochwertigen Netzentstörfiltern für verschiedene Anwendungen. Von kompakten DIN-Schienen-Netzentstörfiltern bis zu Netzentstörfiltern zur Schraubmontage an die Rückwand eines Schaltschrankes – Murrelektronik hat die passende Lösung für Ihre Anforderungen.

Bei der Auswahl von Netzentstörfiltern sind verschiedene Kriterien zu berücksichtigen, darunter:

  • Phasen: Wählen Sie zwischen 1 oder 3 Phasen je nach Ihrer Anwendung.
  • Betriebsstrom: Wählen Sie aus, wie viel Ampere Betriebsstrom zu filtern ist.
  • Stufen: Wählen Sie aus, ob der Netzentstörfilter für Ihren Anwendungsfall 1 oder 2 Stufen benötigt.
  • Netzform: Wählen Sie die Netzform, in der Ihre Anwendung betrieben wird.

Fazit

Netzentstörfilter sind unverzichtbare Komponenten moderner Stromversorgungsnetze und elektronischer Geräte. Sie tragen maßgeblich dazu bei, Störungen zu reduzieren und eine zuverlässige, störungsfreie Energieversorgung sicherzustellen. Mit Murrelektronik als Ihrem Partner können Sie auf hochwertige Netzentstörfilter vertrauen, die optimal auf Anforderungen aus dem Maschinen- und Anlagenbau zugeschnitten sind und eine Vielzahl möglicher Normen und Standards erfüllen.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten