Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

DESINA Hybridfeldbusleitung

PUR 2x0,34 + 4x1,5 viol 10m

ArtNr.: 7000-33011-9641000
Alternativartikel:   
Gewicht: 1.58 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 252,41 €
  • 238,38 €
  • 224,36 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


DESINA® ECOFAST®
Stecker gerade – Buchse gerade
6-polig, CU
geschirmt
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Han-Brid® ist ein eingetragenes Warenzeichen der HARTING KGaA
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Kabellänge 10 m
Seite 1
Befestigungsart gesteckt
Material PC
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 24 V
Betriebsspannung DC max. 24 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 10 A
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Verschraubung PC
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart Bügelverriegelung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 964
Mantelfarbe violett
Aufbau | Kabel
Adernanordnung (schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4), (rot, grün)
Mechanische Daten | Kabel
Material Mantel PUR
Außendurchmesser (Mantel) 10 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Innenmantel PVC
Material Aderisolation PVC
Anzahl Adern 4
Leiter Querschnitt (Ader) 1,5 mm²
Material Aderisolation (Daten) PVC
Anzahl Adern (Daten) 2
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) 0,34 mm²
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -30 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 70 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -40 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 60 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
Installation | Kabel
Biegeradius (bewegt) 8 x Außendurchmesser

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879186780
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten