Kabelkennung |
224 |
Kabeltyp |
2 (PUR/PVC) |
Zulassung (Kabel) |
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Kabelgewicht [g/m] |
42,68 g |
Material Leiter |
Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) |
max. 57 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) |
0.1 mm |
Aufbau (Leiter) |
42× 0.1 mm (Litzenklasse 6) |
Kabelkennzeichnung |
siehe Rahmenliefervorschrift 7000-00000-001 |
Querschnitt (Leiter) |
4× 0.34 mm² |
AWG |
ähnlich AWG 22 |
Material Aderisolierung |
PVC |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) |
FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) |
43 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung |
1.25 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung |
br, sw, bl, ws |
Verseilverbund |
4 Adern verseilt |
Schirmung |
nein |
Material Mantel |
PUR/PVC |
Materialeigenschaften (Mantel) |
FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte (Mantel) |
80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel) |
Außen-Ø (Mantel) |
4.6 mm ±5% |
Farbe Mantel |
grau |
chemische Beständigkeit |
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |
Nennspannung |
UL 300 V AC |
Prüfspannung |
2000 V AC |
Strombelastbarkeit |
nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) |
-30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) |
-5...+80 °C |
Biegeradius (fest) |
10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) |
15× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) |
max. 2 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) |
max. 3.3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) |
max. 5 m/s² |