Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
CAN Stecker (Sub-D) 90°  55760
Abbildung ähnlich

CAN Stecker (Sub-D) 90°

Schraubklemmen bis 1Mbits/s

ArtNr.: 55760
Gewicht: 0.046 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 68,09 €
  • 64,30 €
  • 60,52 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Busanschlussstecker 90°
SUB-D9 (Buchse), Schraubklemmen
max. 1 Mbit/s mit zuschaltbaren Abschlusswiderständen
CANopen
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Elektrische Daten
Abschlusswiderstand integriert, zuschaltbar
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. 1 MBit/s
Installation
Anschlussquerschnitt max. 1 mm²
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 65 mm
Breite 48 mm
Tiefe 16 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 80 °C

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform D-Sub
Geschlecht female
Polzahl 9
PIN 2 CAN_L
PIN 3 CAN_GND
PIN 5 CAN_SHLD
PIN 6 0 V
PIN 7 CAN_H
PIN 9 CAN V +
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 6

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC002584
GTIN 4048879049825
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 55760_ina_4_11.zip (11)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 55760_stp_x_a.zip (A)

---- Entmanteler ----
---- Abisolierzange ----
---- Kabelschneider ----
---- Anschlusskabel ----
  • PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 500m
    Wird für Sie priorisiert produziert
    2.002,20 €
---- Crimpzange ----
---- Kabelschere ----
---- Seitenschneider ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten