Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Potentialschiene blau  90975
Abbildung ähnlich

Potentialschiene blau

Rastermaß 6,2 mm

ArtNr.: 90975
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.004 kg
Ursprungsland:  PL
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Potenzialschiene blau
10-polig, Rastermaß 6.2 mm
Einsetzbar bei Typenreihe
MIRO 6.2

ECLASS-6.0 27141140
ECLASS-6.1 27141140
ECLASS-7.0 27141140
ECLASS-8.0 27141140
ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.1 27141140
ECLASS-11.1 27141140
ECLASS-12.0 27141140
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879025362
Verpackungseinheit 5
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: P8 90975_p8_2_10.zip (10)

---- Klemme ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten