Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

MICO Lastkreisüberwachung, 2-kanalig

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-3-4 A CL2

ArtNr.: 9000-41042-0100400
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.12 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 91,98 €
  • 86,87 €
  • 81,76 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

MICO 2.4
2 Kanäle
Stromeinstellung 1, 2, 3, 4 A
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 18 V
Eingangsspannung DC max. 30 V
ON-Eingangsspannung Steuereingänge min. 10 V
ON-Eingangsspannung Steuereingänge max. 30 V
ON-Impulslänge Steuereingänge High min. 20 ms
Summenstrom Brückset max. 40 A
Elektrische Daten | Ausgang
Einschaltkapazität pro Kanal max. 20 mF
Schaltspannung AC max. 30 V
Schaltspannung DC max. 30 V
Schaltstrom max. 100 mA
Installation
Anschlussquerschnitt Eingänge max. 16 mm²
Anschlussquerschnitt Ausgänge max. 4 mm²
Anschlussquerschnitt Steuerein-/ Steuerausgänge max. 2,5 mm²
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 90 mm
Breite 36 mm
Tiefe 80 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform Bridging Contact
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 24 V DC
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform Bridging Contact
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 0 V
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform Bridging Contact
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 2
PIN 1 On
PIN 2 13
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 1
PIN 1 24 V DC
Anschlusstyp 5
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 1
PIN 1 0 V
Anschlusstyp 6
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 1
Anschlusstyp 7
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 Out 2
PIN 2 Out 2
Anschlusstyp 8
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 On
PIN 2 On
PIN 3 13
PIN 4 14

ECLASS-6.0 27371802
ECLASS-6.1 27371802
ECLASS-7.0 27371802
ECLASS-8.0 27371802
ECLASS-9.0 27371802
ECLASS-10.1 27371802
ECLASS-11.1 27371802
ECLASS-12.0 27371802
ETIM-5.0 EC001440
GTIN 4048879064828
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Ausschreibungstexte 9000-41042-0100400_Mico2.4.docx (10)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 9000-41042-0100400_ina_x_21.zip (21)
  • Information: EU-Herstellererklärung 9000-41042-0100400_1168-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 9000-41042-0100400_1168-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 9000-41042-0100400_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 9000-41042-0100600_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 9000-41042-0100600_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: CSA CA 9000-41042-0100400_MC165828-C3211-07_C3218-06_csa_z_d.pdf (D)
  • Zulassung: CSA US 9000-41042-0100400_MC165828-C3211-87_C3218-86_csau_z_d.pdf (D)
  • Zulassung: UL Listed CA 9000-41042-0100400_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 9000-41042-0100400_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 9000-41042-0100400_E321289-QVRQ2_ur_z_e.pdf (E)

---- Stromversorgung ----
---- Elektronische Sicherung ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten