MICO Lastkreisüberwachung, 4-kanalig
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-4-6 A
ArtNr.: | 9000-41034-0100600 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.191 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
MICO 4.6
4 Kanäle
Stromeinstellung 1, 2, 4, 6 A
4 Kanäle
Stromeinstellung 1, 2, 4, 6 A
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Eingangsspannung DC min. | 18 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
ON-Eingangsspannung Steuereingänge min. | 10 V |
ON-Eingangsspannung Steuereingänge max. | 30 V |
ON-Impulslänge Steuereingänge High min. | 20 ms |
Summenstrom Brückset max. | 40 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Einschaltkapazität pro Kanal max. | 20 mF |
---|---|
Schaltspannung AC max. | 30 V |
Schaltspannung DC max. | 30 V |
Schaltstrom max. | 100 mA |
Installation
Anschlussquerschnitt Eingänge max. | 16 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt Ausgänge max. | 4 mm² |
Anschlussquerschnitt Steuerein-/ Steuerausgänge max. | 2,5 mm² |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 90 mm |
Breite | 70 mm |
Tiefe | 80 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | Bridging Contact |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | 24 V DC |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | Bridging Contact |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | Bridging Contact |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | 13 |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | Bridging Contact |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | 14 |
Anschlusstyp 5
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | 24 V DC |
Anschlusstyp 6
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Anschlusstyp 7
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 1 |
Anschlusstyp 8
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | Out 2 |
PIN 2 | Out 2 |
Anschlusstyp 9
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | Out 3 |
PIN 2 | Out 3 |
Anschlusstyp 10
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | Out 4 |
PIN 2 | Out 4 |
Anschlusstyp 11
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | On |
PIN 3 | 13 |
PIN 4 | 14 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879000055 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Stromversorgung ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Elektronische Sicherung ----