Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

MSUD Ventilst. A-18mm freies Ltg-ende

PUR 3x0.75 ge UL/CSA 10m

ArtNr.: 7000-18081-0261000
Gewicht: 0.55 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 20,34 €
  • 19,21 €
  • 18,08 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


MSUD
Bauform A (18 mm)
0...230 V AC/DC
ohne Bauteile
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Kabellänge 10 m
Seite 1
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform MSUD A
Gewinde M3
Material PBT
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 230 V
Betriebsspannung DC max. 230 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 10 A
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M3
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verschraubung verzinkt
Farbe Gehäuse schwarz
Material Verschraubung Stahl
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 026
Kabeltyp 2
Bedruckungsfarbe Aderisolation weiß (Isolation schwarz)
Mantelfarbe gelb
Zertifikatstyp cURus
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung 1
Verseilung 3 Adern verseilt
Adernanordnung schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
Mechanische Daten | Kabel
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) 2 Mio. @ 25 °C
Kabelgewicht 55 g/m
Material Mantel PUR
Shore-Härte Mantel 85 ± 5 Shore A
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
Außendurchmesser (Mantel) 5,9 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Innenmantel PVC
Farbe Innenmantel gelb
Material Aderisolation PVC
Anzahl Adern 3
Aussendurchmesser Aderisolation 1,8 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Shore-Härte Aderisolation 43 ± 5 Shore D
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
Bedruckungsfarbe Aderisolation weiß (Isolation schwarz)
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 42
Durchmesser Adereinzeldrähte 0,15 mm
Leiter Querschnitt (Ader) 0,75 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Leitertyp (Ader) Litzenklasse 6
Verfahrweg (Schleppkette) 5 m @ 25 °C | horizontal
Elektrische Daten | Kabel
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader 9,6 A
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 26 Ω/km @ 20 °C
Nennspannung Power AC max. 300 V
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -30 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -5 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 80 °C
Beständigkeiten | Kabel
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit DIN EN 60811-404
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) 10 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 15 x Außendurchmesser

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879192088
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-18081_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Zulassung: CSA CA 7000-18081-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: CSA US 7000-18081-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)

---- selbstanschließbarer Ventilstecker ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten