Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
M12 Bu. 0° B-kod. freies Ltg-ende geschirmt  7000-14061-8500300
Abbildung ähnlich

M12 Bu. 0° B-kod. freies Ltg-ende geschirmt

PVC 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA 3m

ArtNr.: 7000-14061-8500300
Gewicht: 0.178 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 30,02 €
  • 28,35 €
  • 26,68 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


PROFIBUS
Buchse gerade
M12, 2-polig
B-kodiert
geschirmt
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Kabellänge 3 m
Seite 1
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform M12
Gewinde M12 x 1
Kodierung B
Material PUR
Schlüsselweite SW13
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Seite 2
Abmantellänge 20 mm
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 60 V
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsspannung AC (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC (UL-listed) 30 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Installation | Anschluss
Abmantellänge 20 mm
Befestigungsgewinde M12 x 1
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung matt vernickelt
Beschichtung Verschraubung vernickelt
Material Verriegelung Zinkdruckguss
Material Verschraubung Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung
Konformität
Produktstandard DIN EN 61076-2-101 (M12)

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 850
Mantelfarbe violett
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung 1
Verseilung 2 Adern mit 2 Füller verseilt
Kabelschirmung (Art) Kupfergeflecht, verzinnt
Kabelschirmung (Bedeckung) 70 %
Bandierung Vlies, Folie
Füller ja
Adernanordnung rot, grün
Mechanische Daten | Kabel
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) 2 Mio. @ 25 °C
Kabelgewicht 75,9 g/m
Material Mantel PVC
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) bleifrei, FCKW frei
Außendurchmesser (Mantel) 7,8 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Anzahl Adern 2
Aussendurchmesser Aderisolation 2,55 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 19
Durchmesser Adereinzeldrähte 24 AWG
Leiter Querschnitt (Ader) 24 AWG
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Verfahrweg (Schleppkette) 5 m @ 25 °C
Elektrische Daten | Kabel
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader 4,5 A
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 78 Ω/km @ 20 °C
Nennspannung Power AC max. 30 V
Elektrischer Kapazitätsbelag (Power) 30000 pF/km
Stehwechselspannung Power (Ader - Schirm) 1,5 kV @ 60 s
Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel) 1,5 kV @ 60 s
Stehwechselspannung Power (Ader - Ader) 1,5 kV @ 60 s
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -25 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 70 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -20 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 60 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) 7,5 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 12 x Außendurchmesser

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879461238
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-14061_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_c.pdf (C)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten