Montageplatte MKS - M 8
Tragschiene / Schraubklemmen
ArtNr.: | 67083 |
Gewicht: | 0.086 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
8 Lötstützpunktpaare
auf Klemmen geführte Lötstützpunktpaare
auf Klemmen geführte Lötstützpunktpaare
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 250 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 250 V |
Betriebsstrom max. | 5 A |
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Gehäuseeigenschaften | Abdeckung abnehmbar |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Abstand Lötstützpunkte | 40 mm |
---|---|
Befestigungsart | geschnappt |
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
Höhe | 86 mm |
Breite | 45 mm |
Tiefe | 62 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 16 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141149 |
ECLASS-7.0 | 27141149 |
ECLASS-8.0 | 27141149 |
ECLASS-9.0 | 27141149 |
ECLASS-10.1 | 27141149 |
ECLASS-11.1 | 27141149 |
ECLASS-12.0 | 27141149 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879041805 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |