Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

MASI68 AI4 RTD E 4xM12

ArtNr.: 56442
Gewicht: 0.176 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 230,81 €
  • 217,98 €
  • 205,16 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

AI4 - (E) RTD
4× M12
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Produkt verbinden

Datenkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

Elektrische Daten | Versorgung
Busspannung AS-Interface DC min. 26,5 V
Busspannung AS-Interface DC max. 31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max. 100 mA
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsstrom 1,25 mA
Sensortyp Pt100
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart M12-Anschluss und Programmiergerät, Master
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) S-7.3.E
Diagnosen
Aktorwarnung nein
Diagnose keine Spannung
Diagnose per LED pro Modul
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP68
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt
Höhe 151 mm
Breite 30 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 0-3
Anschlusstyp 2 Bus In
Anschlusstyp 3 Bus Out
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 CH +
PIN 2 CH S +
PIN 3 CH -
PIN 4 CH S -
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879321280
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56430_hdb_x_29.zip (29)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56442_ina_6_10.pdf (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56442_5052-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56442_5052-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56442_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56437_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56442_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56437_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 56442_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56442_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
---- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler ohne Stammleitung ----
---- Datenleitung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten