Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

MASI67 Installationstechnik

Umsetzung von Profilleitung auf 4xM12

ArtNr.: 56412
Gewicht: 0.18 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 78,80 €
  • 74,42 €
  • 70,04 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

MASI67 passiver Verteiler
2× Profilkabel auf 4× M12 (Buchse)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung extern DC min. 10 V
Betriebsspannung extern DC max. 48 V
Busspannung AS-Interface DC min. 26,5 V
Busspannung AS-Interface DC max. 31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max. 4000 mA
Summenstrom max. 8 A
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 94 mm
Breite 60 mm
Tiefe 39 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Bus Out
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 Aux Power -
PIN 3 AS-i -
PIN 4 Aux Power +
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001600
GTIN 4048879049016
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56411_hdb_x_15.zip (15)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56416_ina_6_15.pdf (15)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56412_08-12.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56412_08-12.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56412_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56412_p8_2_50.zip (50)

---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten