Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Cube20 AO4 U/I

ArtNr.: 56220
Gewicht: 0.19 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 296,64 €
  • 280,16 €
  • 263,68 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Erweiterungsmodul
AO4 - (E) U/I
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Leerlaufstrom extern max. 90 mA
Stromaufnahme max. 25 mA
Summenstrom UA max. 4 A
Summenstrom US max. 4 A
Modulversorgung über Systemverbindung
Elektrische Daten | Ausgang
Bürde max. 60 Ω
Lastwiderstand min. 1 kΩ
Wandlungszeit Analogausgang pro Kanal max. 1 ms
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Diagnose Unterspannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Installation
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Galvanische Trennung Betriebsspannung ja
Galvanische Trennung Eingang/Eingang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 117 mm
Breite 56 mm
Tiefe 47 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Konformität
Produktstandard EN 61131-2

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X0
Anschlusstyp 2 X1
Anschlusstyp 3 X1
Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 10
PIN 1 U 0
PIN 2 I 0
PIN 3 U 1
PIN 4 I 1
PIN 5 U 2
PIN 6 I 2
PIN 7 U 3
PIN 8 I 3
PIN 9 UA
PIN 10 UA
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 10
PIN 1 0 V
PIN 2 UA 0
PIN 3 0 V
PIN 4 UA 1
PIN 5 0 V
PIN 6 UA 2
PIN 7 0 V
PIN 8 UA 3
PIN 9 0 V
PIN 10 0 V
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 10
PIN 1 FE
PIN 2 FE
PIN 3 FE
PIN 4 FE
PIN 5 FE
PIN 6 FE
PIN 7 FE
PIN 8 FE
PIN 9 UI
PIN 10 UI

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879049207
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Handbuch 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56200_ina_6_12.pdf (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56220_05-02.19_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56220_05-02.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56220_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56200_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56220_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56200_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Gerätetreiber Cube20_Beschriftung.xls (10)
  • Zulassung: UL Listed CA 56220_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56220_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten