Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

MASI67 Installationstechnik

Umsetzung 2x Profilkabel auf M12 Stift

ArtNr.: 55038
Gewicht: 0.12 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 49,37 €
  • 46,62 €
  • 43,88 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

MASI67 Umsetzer
2× Profilkabel auf M12 (Stecker)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. 36 V
Summenstrom max. 4 A
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Isolationsfestigkeit ASI/Power 200 V
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 90 mm
Breite 74 mm
Tiefe 39 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 60664-1

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Bus In
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27400209
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879052139
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 55038_ina_2_16.pdf (16)
  • Information: EU-Herstellererklärung 55038_02-10.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 55038_02-10.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 55038_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 55038_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 55038_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 55038_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 55038_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten