EMMS-30-64/1 Optokopplermodul
IN: 253 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A
ArtNr.: | 50105 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.03 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Transistor 1.2 A
110/230 V AC
110/230 V AC
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. | 100 V |
---|---|
Eingangsspannung AC max. | 253 V |
Eingangsspannung AUS AC min. | 0 V |
Eingangsspannung AUS AC max. | 40 V |
Eingangsstrom | 2,7 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. | 50 ms |
---|---|
Einschaltverzögerung max. | 20 ms |
Ruhestrom AUS max. | 0,3 mA |
Schaltfrequenz max. | 5 Hz |
Schaltspannung DC min. | 4,5 V |
Schaltspannung DC max. | 53 V |
Schaltstrom min. | 1 mA |
Schaltstrom max. | 1,2 A |
Spannungsabfall DC max. | 1,2 V |
Diagnosen
Statusanzeige LED | rot |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung | 3750 V |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
Höhe | 56 mm |
Breite | 12 mm |
Tiefe | 64 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879027946 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85414900 |
Zubehör
---- Überspannungsbegrenzer ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----