Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
AMMDS 10-44/2 Optokopplermodul  50080
Abbildung ähnlich

AMMDS 10-44/2 Optokopplermodul

IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A

ArtNr.: 50080
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.04 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 46,53 €
  • 43,95 €
  • 41,36 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Transistor 2 A
24 V DC
mit Minussteckbrücke
Doppelklemme im Ausgangskreis
Zertifikat
Zertifikat

Generelle Produktinformationen
Lieferumfang Steckbrücke (Art-No. 90960)
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. 0 V
Eingangsspannung AUS DC max. 3 V
Eingangsspannung DC min. 10 V
Eingangsspannung DC max. 53 V
Eingangsstrom 6 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Kurzschlussfest ja
Ausschaltverzögerung max. 15 ms
Einschaltverzögerung max. 5 ms
Ruhestrom AUS max. 0,3 mA
Schaltfrequenz induktiv max. 1 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max. 10 Hz
Schaltspannung DC min. 4 V
Schaltspannung DC max. 35 V
Schaltstrom min. 10 mA
Schaltstrom max. 2 A
Spannungsabfall DC max. 0,5 V
Diagnosen
Statusanzeige LED rot
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe 12 mm
Breite 82 mm
Tiefe 64 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Input
Anschlusstyp 2 Output
Anschlusstyp 3 Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 + A 1
PIN 2 + A 2
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 13
PIN 2 13
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 14
PIN 2 14

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879027991
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 50080_1512-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 50080_1512-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 50080_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Überspannungsbegrenzer ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten